パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (NMA) | 98 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS65911 の特徴
- EEPROMでプログラム可能な組み込み電源コントローラ(EPC)
- プロセッサ・コア用の2つの高効率降圧DC-DCコンバータ(VDD1、VDD2)
- I/O電源用の1つの高効率降圧DC-DCコンバータ(VIO)
- 外部FET用の1つのコントローラ(VDDCtrl)
- プロセッサ・コアの動的電圧スケーリング(DVS)
- 8つのLDO電圧レギュレータと1つのRTC LDO (内部RTC用の電源)
- 汎用制御コマンド用の1つの高速I2Cインターフェイス(CTL-I2C)
- 電源リソース制御用の2つの独立イネーブル信号(EN1、EN2)
- または、EN1およびEN2ピンはVDD1およびVDD2の電圧スケーリング専用の高速I2Cインターフェイスとしても使用可能
- サーマル・シャットダウン保護および高温ダイ検出機能
- 次の特長を持つリアルタイム・クロック(RTC)
- 32.768kHz水晶振動子用オシレータ、または32kHz内蔵RCオシレータ
- 日付、時刻、カレンダー機能
- アラーム機能
- 9つの構成可能GPIO、次の多重化機能をサポート
- 4つを外部リソース用のイネーブルとして使用可能、電源オン・シーケンスに含まれ、ステートマシンにより制御
- GPIとして、GPIOはロジック・レベルの検出をサポートし、ウェークアップ用のマスカブル割り込みを生成可能
- GPIOの2つはLED駆動用の10mA電流シンク機能に対応
- 外部の3MHzクロックによるDC-DCコンバータのスイッチング同期
- 2つのリセット入力
- コールド・リセット(HDRST)
- サーマル・リセット入力用の電源初期化リセット(PWRDN)
- システム用の32kHzクロックおよびリセット(NRESPWRON)と、リセット信号用の追加出力
- ウォッチドッグ
- 2つのLEDオンおよびオフのパルス・ジェネレータと1つのPWMジェネレータ
- システム制御用の2つのコンパレータ、VCCSピンに接続
- JTAGおよびバウンダリ・スキャン(機能モードからはアクセス不可、テスト用)
TPS65911 に関する概要
TPS65911デバイスは、統合電源管理IC (PMIC)で、98ピン、0.65mmピッチのBGAパッケージで供給されます。TPS65911は、1つのリチウムイオンまたはリチウムイオン・ポリマー・バッテリ・セル、3シリーズのニッケル水素セル、または5V入力で駆動されるアプリケーション、および複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けのデバイスです。このデバイスには3つの降圧コンバータ、大電流レールをサポートする外部FET用の1つのコントローラ、8つのLDOが搭載されており、各種のプロセッサおよびアプリケーションをサポートするための柔軟なPMICとして設計されています。
降圧コンバータのうち2つは、デュアル・プロセッサ・コア用の電力を供給し、専用のI2Cインターフェイスにより動的な電圧スケーリングに対応して、最適な電力削減を行います。3つ目のコンバータは、システムのI/Oおよびメモリに電力を供給します。
このデバイスには、8つの汎用LDOレギュレータが内蔵されており、広範な電圧および電流を供給できます。LDOレギュレータのうち5つは1~3.3Vの電圧を100mV刻みでサポートし、3つ(LDO1、LDO2、LDO4)は1.0~3.3Vを50mV刻みでサポートします。すべてのLDOレギュレータは、I2Cインターフェイスにより完全に制御可能です。
電源リソースに加えて、このデバイスにはEPCが搭載され、システムの電源シーケンシング要件とRTCを管理します。電源シーケンシングは、EEPROMによりプログラム可能です。