81-pin (YFF) package image

TPS659127YFFT アクティブ

4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS659127YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 81
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS65912 の特徴

  • Four Step-Down Converters:
    • VIN Range From 2.7 V to 5.5 V
    • Power Save Mode at Light Load Current
    • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2%
    • Typical 26-µA Quiescent Current per Converter
    • Dynamic Voltage Scaling
    • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Ten LDOs:
    • 8 General-Purpose LDOs
    • Output Voltage Range From 0.8 V to 3.3 V
    • 2 Low-Noise RF-LDOs
    • Output Voltage Range From 1.6 V to 3.3 V
    • 32-µA Quiescent Current
    • Preregulation Support by Separate Power Inputs
    • ECO Mode
    • VIN Range of LDOs Respective to the Following Voltage Ranges:
      • 1.8 V to 3.6 V
      • 3.0 V to 5.5 V
  • Three LED Outputs:
    • Internal Dimming Using I2C
    • Multiplexed With GPIOs
    • Up to 20 mA per Current Sink
  • Thermal Monitoring
    • High Temperature Warning
    • Thermal Shutdown
  • Bypass Switch
    • Used With DCDC4 in Applications Powering an RF-PA
    • For Example, as Supply Switch for SD Cards
  • Interface
    • I2C Interface
    • Power I2C Interface for Dynamic Voltage Scaling
    • SPI
  • 32-kHz RC Oscillator
  • Undervoltage Lockout and Battery Fault Comparator
  • Long Button-Press Detection
  • Flexible Power-Up and Power-Down Sequencing
  • 3.6-mm × 3.6-mm DSBGA Package With 0.4-mm Pitch

TPS65912 に関する概要

The TPS65912x device provides four configurable step-down converters with up to 2.5-A output current for memory, processor core, I/O, or preregulation of LDOs. The device also contains ten LDO regulators for external use. These LDOs can be supplied from either a battery or a preregulated supply. Power-up or power-down controller is configurable and can support any power-up or power-down sequences
(OTP-based). The TPS65912x device integrates a 32-kHz RC oscillator to sequence all resources during power up or power down. All LDOs and DC-DC converters can be controlled by I2C-SPI interface or basic ENABLE balls. In addition, an independent automatic voltage-scaling interface allows for transitioning
DC-DC to a different voltage by I2C or basic Roof/Floor Control. Three RGB LEDs with an advanced dimming feature are integrated inside the device. GPIO functionality is multiplexed with LED/ENABLE/SPI when not used. Each GPIO can be configured as part of the power-up sequence to control external resources. One SLEEP pin enables power mode control between active mode and preprogrammed sleep mode for power optimization. For system control, the TPS65912x device has one comparator for system state management. The TPS65912x device comes in a 9-pin × 9-pin DSBGA package (3.6 mm × 3.6 mm) with a 0.4-mm pitch.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS659127YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら