139-pin (ZCH) package image

TPS65920A2ZCH アクティブ

統合パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、4 LDO、USB HS トランシーバ内蔵

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65920A2ZCHR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991G

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZCH) | 139
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 184 | JEDEC TRAY (10+1)

TPS65920 の特徴

  • Power:
    • Three Efficient Step-down Converters
    • Four External Linear LDOs for Clocks and Peripherals
    • SmartReflex Dynamic Voltage Management
  • Audio (TPS65930 Device Only):
    • Differential Input Main Microphones
    • Mono Auxiliary/FM Input
    • External Predrivers for Class D (Stereo)
    • TDM Interface
    • Automatic Level Control (ALC)
    • Digital and Analog Mixing
    • 16-Bit Linear Audio Stereo DAC (96, 48, 44.1, and 32 kHz and Derivatives)
    • 16-Bit Linear Audio Stereo ADC (48, 44.1, and 32 kHz and Derivatives)
    • Carkit
  • USB:
    • USB 2.0 On-the-Go (OTG)-Compliant HS Transceivers
    • 12-Bit Universal Transceiver Macro Interface ULPI
    • USB Power Supply (5-V Charge Pump for VBUS)
    • Consumer Electronics Association (CEA)-2011: OTG Transceiver Interface Specification
    • CEA-936A: Mini-USB Analog Carkit Specification
  • Additional Features:
    • LED Driver Circuit for Two External LEDs
    • Two External 10-Bit MADC Inputs
    • Real-Time Clock (RTC) and Retention Modules
    • HS I2C Serial Control
    • Thermal Shutdown and Hot-Die Detection
    • Keypad Interface (up to 6 × 6)
    • External Vibrator Control
    • 15 GPIOs
    • 0.65-mm Pitch, 139-Pin, 10-mm × 10-mm Package
  • Charger:
    • Backup Battery Charger
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones
    • Tablets
    • Industrial
    • Handheld Systems

SmartReflex Is a trademark of Texas Instruments OMAP Is a trademark of Texas Instruments

TPS65920 に関する概要

The TPS65920 and TPS65930 devices are power-management ICs for OMAP and other mobile applications. The devices include power-management, a universal serial bus (USB) high-speed (HS) transceiver, light-emitting diode (LED) drivers, an analog-to-digital converter (ADC), a real-time clock (RTC), and an embedded power control (EPC). In addition, the TPS65930 includes a full audio codec with two digital-to-analog converters (DACs) and two ADCs to implement dual voice channels, and a stereo downlink channel that can play all standard audio sample rates through a multiple format inter-integrated sound (I2S)/time division multiplexing (TDM) interface.

These optimized devices supports the power and peripheral requirements of the OMAP application processors. The power portion of the devices contains three buck converters, two controllable by a dedicated SmartReflex class-3 interface, multiple low dropout (LDO) regulators, an EPC to manage the power sequencing requirements of OMAP, and an RTC and backup module. The RTC can be powered by a backup battery when the main supply is not present, and the devices include a coin-cell charger to recharge the backup battery as needed.

The USB module provides a HS 2.0 OTG transceiver suitable for direct connection to the OMAP UTMI+ low pin interface (ULPI), with an integrated charge pump and full support for the carkit CEA-936A specification. An ADC is provided for monitoring signals, such as supply voltage, entering the device, and two additional an external ADC inputs are input is provided for system use.

The devices provide driver circuitry to power two LED circuits that can illuminate a panel or provide user indicators. The drivers also provide pulse width modulation (PWM) circuits to control the illumination levels of the LEDs. A keypad interface implements a built-in scanning algorithm to decode hardware-based key presses and reduce software use, with multiple additional general-purpose input/output devices (GPIOs) that can be used as interrupts when configured as inputs.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65920A2ZCHR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら