96-pin (ZBH) package image

TPS65983BAZBHR アクティブ

ユニバーサル USB Type-C™ / パワー・デリバリ(PD)3.0 コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZBH) | 96
動作温度範囲 (℃) -10 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS65983B の特徴

  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
    • PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
  • USB3 および Thunderbolt 3 (TBT3) USB PD コントローラ
    • TPS65983 B は、TBT3 デバイスの設計については、インテルのリファレンス・デザイン資料番号 569174 によるものだけをサポート
    • ポート・データ・マルチプレクサ
      • USB 2.0 HS データおよび低速エンドポイント
      • 代替モード用の Sideband-Use データ
    • DisplayPort 代替モードと Thunderbolt 代替モードをサポート
    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 5V、3A、50mΩ のソーシング・スイッチ
    • 5V~20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
    • 外部の 5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
    • 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 8 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 2.0 認証
    • USB Type-C 仕様認証
    • ケーブル接続および方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理層およびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS65983B に関する概要

TPS65983 B は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65983 B は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65983 B には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65983 B には、0.5 mm ピッチの BGA MicroStar Junior パッケージがあり、すべてのピンに対してスルーホール・ビア互換です。

CC ピン上のミクスト・シグナル・フロント・エンドは、Type-C 電源用のデフォルト (500mA)、1.5A、または 3A をアドバタイズし、プラグ・イベントを検出し、USB Type-C ケーブルの方向を判定します。そして、指定されたバイフェーズ・マーク・コーディング (BMC) および物理層 (PHY) プロトコルに従って、USB PD コントラクトを自律的にネゴシエーションします。

ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。

TPS65983 Bは、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP)、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信し、USB 2.0低速エンドポイントを備えています。さらに、補助または代替モード (DisplayPort や Thunderbolt など) の通信には、Sideband-Use (SBU) 信号ペアが使用されます。

パワー・マネージメント回路は、システム内の 3.3V を使用するほか、デッド・バッテリまたはバッテリが存在しない状況では VBUS を使用して、スタートアップおよび電力ネゴシエーションを行います。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら