20-pin (PWP) package image

TPS70151PWPR アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、500mA、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS70151PWPRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS70151PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS701 の特徴

  • Dual Output Voltages for Split-Supply Applications
  • Selectable Power-Up Sequencing for DSP Applications
  • Output Current Range of 500mA on Regulator 1 and 250mA on Regulator 2
  • Fast Transient Response
  • Voltage Options: 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 3.3V/1.5V, 3.3V/1.2V,
    and Dual Adjustable Outputs
  • Open Drain Power-On Reset with 120ms Delay
  • Open Drain Power Good for Regulator 1
  • Ultra Low 190µA (typ) Quiescent Current
  • 1µA Input Current During Standby
  • Low Noise: 65µVRMS Without Bypass Capacitor
  • Quick Output Capacitor Discharge Feature
  • Two Manual Reset Inputs
  • 2% Accuracy Over Load and Temperature
  • Undervoltage Lockout (UVLO) Feature
  • 20-Pin PowerPAD™ TSSOP Package
  • Thermal Shutdown Protection

PowerPAD, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS701 に関する概要

TPS701xx family devices are designed to provide a complete power management solution for the TMS320 DSP family, processor power, ASIC, FPGA, and digital applications where dual output voltage regulators are required. Easy programmability of the sequencing function makes the TPS701xx family ideal for any TMS320 DSP applications with power sequencing requirements. Differentiated features, such as accuracy, fast transient response, SVS supervisory circuit, manual reset inputs, and an enable function, provide a complete system solution.

The TPS701xx family of voltage regulators offer very low dropout voltage and dual outputs with power-up sequence control, which is designed primarily for DSP applications. These devices have extremely low noise output performance without using any added filter bypass capacitors and are designed to have a fast transient response and be stable with 10µF low ESR capacitors.

These devices have fixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 3.3V/1.5V, 3.3V/1.2V, and adjustable/adjustable voltage options. Regulator 1 can support up to 500mA, and regulator 2 can support up to 250mA. Separate voltage inputs allow the designer to configure the source power.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 170mV on regulator 1) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (maximum of 230µA over the full range of output current). This LDO family also features a sleep mode; applying a high signal to EN (enable) shuts down both regulators, reducing the input current to 1µA at TJ = +25°C.

The device is enabled when the EN pin is connected to a low-level input voltage. The output voltages of the two regulators are sensed at the VSENSE1 and VSENSE2 pins, respectively.

The input signal at the SEQ pin controls the power-up sequence of the two regulators. When the device is enabled and the SEQ terminal is pulled high or left open, VOUT2 turns on first and VOUT1 remains off until VOUT2 reaches approximately 83% of its regulated output voltage. At that time VOUT1 is turned on. If VOUT2 is pulled below 83% (for example, an overload condition), VOUT1 is turned off. Pulling the SEQ terminal low reverses the power-up order and VOUT1 is turned on first. The SEQ pin is connected to an internal pull-up current source.

For each regulator, there is an internal discharge transistor to discharge the output capacitor when the regulator is turned off (disabled).

The PG1 pin reports the voltage conditions at VOUT1, which can be used to implement an SVS for the circuitry supplied by regulator 1.

The TPS701xx features a RESET (SVS, POR, or Power-On Reset). RESET output initiates a reset in DSP systems and related digital applications in the event of an undervoltage condition. RESET indicates the status of VOUT2 and both manual reset pins (MR1 and MR2). When VOUT2 reaches 95% of its regulated voltage and MR1 and MR2 are in the logic high state, RESET goes to a high impedance state after a 120ms delay. RESET goes to the logic low state when the VOUT2 regulated output voltage is pulled below 95% (for example, an overload condition) of its regulated voltage. To monitor VOUT1, the PG1 output pin can be connected to MR1 or MR2.

The device has an undervoltage lockout (UVLO) circuit that prevents the internal regulators from turning on until VIN1 reaches 2.5V.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS70151PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら