20-pin (PWP) package image

TPS70202PWP アクティブ

パワー・グッドと独立型イネーブル搭載、500mA、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: TPS70202PWPG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS70202PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

TPS702 の特徴

  • Dual Output Voltages for Split-Supply Applications
  • Independent Enable Functions (See Part Number TPS701xx for Sequenced Outputs)
  • Output Current Range of 500mA on Regulator 1 and 250mA on Regulator 2
  • Fast Transient Response
  • Voltage Options: 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 3.3V/1.5V, 3.3V/1.2V, and Dual Adjustable Outputs
  • Open Drain Power-On Reset with 120ms Delay
  • Open Drain Power Good for Regulator 1 and Regulator 2
  • Ultralow 190µA (typ) Quiescent Current
  • 1µA Input Current During Standby
  • Low Noise: 65µVRMS Without Bypass Capacitor
  • Quick Output Capacitor Discharge Feature
  • One Manual Reset Input
  • 2% Accuracy Over Load and Temperature
  • Undervoltage Lockout (UVLO) Feature
  • 20-Pin PowerPAD TSSOP Package
  • Thermal Shutdown Protection

TPS702 に関する概要

The TPS702xx is a low dropout voltage regulator with integrated SVS (RESET, POR, or power on reset) and power good (PG) functions. These devices are capable of supplying 500mA and 250mA by regulator 1 and regulator 2 respectively. Quiescent current is typically 190µA at full load. Differentiated features, such as accuracy, fast transient response, SVS supervisory circuit (power on reset), manual reset input, and independent enable functions provide a complete system solution.

The TPS702xx family of voltage regulators offers very low dropout voltage and dual outputs. These devices have extremely low noise output performance without using any added filter bypass capacitors and are designed to have a fast transient response and be stable with 10µF low ESR capacitors.

These devices have fixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 3.3V/1.5V, 3.3V/1.2V, and adjustable voltage options. Regulator 1 can support up to 500mA, and regulator 2 can support up to 250mA. Separate voltage inputs allow the designer to configure the source power.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 170mV on regulator 1) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (maximum of 230µA over the full range of output current and full range of temperature). This LDO family also features a sleep mode; applying a high signal to EN1 or EN2 (enable) shuts down regulator 1 or regulator 2, respectively. When a high signal is applied to both EN1 and EN2, both regulators enter sleep mode, thereby reducing the input current to 2µA at TJ = +25°C.

For each regulator, there is an internal discharge transistor to discharge the output capacitor when the regulator is turned off (disabled).

The PG1 pin reports the voltage condition at VOUT1. The PG1 pin can be used to implement a SVS (RESET, POR, or power on reset) for the circuitry supplied by regulator 1. The PG2 pin reports the voltage conditions at VOUT2. The PG2 pin can be used to implement a SVS (power on reset) for the circuitry supplied by regulator 2.

The TPS702xx features a RESET (SVS, POR, or power on reset). RESET output initiates a reset in the event of an undervoltage condition. RESET also indicates the status of the manual reset pin (MR). When MR is in the logic high state, RESET goes to a high impedance state after a 120ms delay. To monitor VOUT1, the PG1 output pin can be connected to MR. To monitor VOUT2, the PG2 output pin can be connected to MR.

The device has an undervoltage lockout UVLO circuit that prevents the internal regulators from turning on until VIN1 reaches 2.5V.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS70202PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら