パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS709 の特徴
- きわめて低い IQ:1µA
- 逆電流保護
- 低 ISHUTDOWN:150nA
- 入力電圧範囲:2.7V~30V
- 200mA のピーク出力をサポート
- 温度範囲全体で 2% の精度
- 固定出力電圧で提供: 1.2V~6.5V
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- パッケージ:SOT-23-5、WSON-6
TPS709 に関する概要
TPS709 シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 2% の精度が得られます。静止電流がわずか 1µA であるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。
シャットダウン・モードは、 EN ピンを Low にすることでイネーブルになります。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値) に低下します。
TPS709 シリーズは、WSON-6 および SOT-23-5 パッケージで供給されます。