8-pin (D) package image

TPS7133QDR アクティブ

イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7133QD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS71 の特徴

  • Available in 5-V, 4.85-V, and 3.3-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Very Low-Dropout Voltage ...Maximum of 32 mV at IO = 100 mA (TPS7150)
  • Very Low Quiescent Current – Independent of Load . . . 285 µA Typ
  • Extremely Low Sleep-State Current
       0.5 µA Max
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions For Fixed-Output Versions
  • Output Current Range of 0 mA to 500 mA
  • TSSOP Package Option Offers Reduced Component Height for Space-Critical Applications
  • Power-Good (PG) Status Output

TPS71 に関する概要

The TPS71xx integrated circuits are a family of micropower low-dropout (LDO) voltage regulators. An order of magnitude reduction in dropout voltage and quiescent current over conventional LDO performance is achieved by replacing the typical pnp pass transistor with a PMOS device.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (maximum of 32 mV at an output current of 100 mA for the TPS7150) and is directly proportional to the output current (see Figure 1). Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and remains independent of output loading (typically 285 µA over the full range of output current, 0 mA to 500 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. The LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 0.5 µA maximum at TJ = 25°C.

Voltage – Power good (PG) reports low output voltage and can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS71xx is offered in 3.3-V, 4.85-V, and 5-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.2 V to 9.75 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges (3% for adjustable version). The TPS71xx family is available in PDIP (8 pin), SO (8 pin), and TSSOP (20-pin) packages. The TSSOP has a maximum height of 1,2 mm.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7133QD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら