5-pin (DCK) package image

TPS71519DCKR アクティブ

50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS715 の特徴

  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新チップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.205V~15V
  • 出力電流:最大 50mA
  • 超低 IQ:50mA の負荷電流で 3.2µA
  • ≧ 0.47µF の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT (DCK)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 定格電流 80mA 以上のパッケージについては、TPS715A を参照してください

TPS715 に関する概要

TPS715 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止電流のデバイスで、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現します。このため、TPS715 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TPS715 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。柔軟な、または高い出力電圧が必要な場合は、可変バージョンで帰還抵抗を使用して、出力電圧を 1.205V~15V に設定します。TPS715 の LDO は、50mA の負荷電流で標準値 415mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~50mA) にわたって安定しています。また、TPS715 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら