8-pin (D) package image

TPS7233QD アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: TPS7233QDG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7233QDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPS72 の特徴

  • Available in 5-V, 4.85-V, 3.3-V, 3.0-V, and 2.5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage <85 mV Max at
    IO = 100 mA (TPS7250)
  • Low Quiescent Current, Independent of Load, 180 uA Typ
  • 8-Pin SOIC and 8-Pin TSSOP Package
  • Output Regulated to ±2% Over Full Operating Range for Fixed-Output Versions
  • Extremely Low Sleep-State Current,
    0.5 uA Max
  • Power-Good (PG) Status Output

TPS72 に関する概要

The TPS72xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, micropower operation, and miniaturized packaging. These regulators feature extremely low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in small-outline integrated-circuit (SOIC) packages and 8-terminal thin shrink small-outline (TSSOP), the TPS72xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for designs where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS device. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low - maximum of 85 mV at 100 mA of load current (TPS7250) - and is directly proportional to the load current (see Figure 1). Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low (300 uA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 250 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage and micropower operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS72xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 0.5 uA maximum at TJ = 25°C. Other features include a power-good function that reports low output voltage and may be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS72xx is offered in 2.5-V, 3-V, 3.3-V, 4.85-V, and 5-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.2 V to 9.75 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges (3% for adjustable version).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7233QDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら