6-pin (DRV) package image

TPS720105DRVT アクティブ

イネーブル搭載、350mA、低い VIN (1.1V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS720105DRVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS720 の特徴

  • 350mA高性能LDO
  • 低動作時自己消費電流:38µA(Typ)
  • 優れた負荷過渡応答特性:負荷電流が0mAから
    350mAまで1µsで変化した場合で±15mV
  • 優れた電源電圧変動応答特性:
    1µsでΔVBIAS = ±600mVの変動に対してΔVOUT = ±2mV
    1µsでΔVIN = ±400mVの変動に対してΔVOUT = ±200µV
  • 低ノイズ:48µVRMS(10Hzから100kHz)
  • 80dB VIN PSRR(10Hz から10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR(10Hz から10kHz)
  • 高速起動時間:140µs
  • VOUTが直線的に上昇するソフトスタートを内蔵し、 起動時ラッシュ電流は負荷電流+ 100mAで制限
  • 過電流保護と過熱保護機能
  • 低ドロップアウト電圧:110mV (負荷電流= 350mA時)
  • 2.2µFの出力コンデンサで安定
  • 1.33mm × 0.96mm WCSP-5と2mm × 2mmの SON-6パッケージ
  • APPLICATIONS
    • デジタルカメラ
    • カメラ付き携帯電話
    • 無線LAN
    • 携帯機器
  • TPS720 に関する概要

    TPS720xxファミリーの2電源駆動方式による低ドロップアウ ト・リニアレギュレータ(LDO)は38µAという非常に低い消費電 流にもかかわらず優れた交流特性(PSRR,負荷および入力電源 の過渡特性)を実現しています。

    VBIAS電源はLDOの制御回路への電力供給を行ないますが、 非常に小さな電流しか(LDOの自己消費電流として)消費せず、 出力電圧より1.4V以上高ければ如何なる電源にも接続できま す。メインの電力パスはVINからの供給で、この電圧はVBIASよ り低い電圧で供給可能で、VOUT + VDOまで低く出来ます。こ れにより電源効率が重要視される多くのアプリケーションで高 い効率が得る事が出来ます。例えば、VINには高効率のDC/DC コンバータの出力を接続します。

    TPS720xxは軽負荷状態ではINピンがフローティング状態と なっても新規の機能によりLDOレギュレータとして電圧を出力 できる機能が有ります。軽負荷の状態では製品は電流供給を VBIASから行ないます。この機能はINピンに接続されたDC/DC コンバータが消費電力を削減するアプリケーションの要求によ り停止されるような場合に非常に有効で、この様な状態でもLDOは安定化された電圧を軽い負荷に対して継続的に供給する 事が可能となります。

    TPS720xxはセラミック・コンデンサで安定し、先進の BICOMファブ・プロセスの採用により350mAの出力電流時のド ロップアウト電圧は110mVを達成しています。TPS720xxは VOUTが単調増加で起動する(オーバーシュートは3%までに制 限)ユニークな機能を持っており、VINへのラッシュ電流も出 力コンデンサが2.2µFの時で100mA + 負荷電流に制限されてい ます

    TPS720xxは高精度な基準電源と帰還制御ループにより、全 負荷、全入力電圧範囲、全温度範囲、および時間経過に対して 2%の電圧精度を実現しています。超小型のウエハー・チップ・スケール・パッケージ(WCSP)により、TPS720xxは携帯機器ア プリケーションに最適です。TPS720xxはSON-8パッケージで も供給されます。本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全 温度範囲での動作が規定されています。

    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    TPS720105DRVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら