パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZU) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS720 の特徴
- 350mA高性能LDO
- 低動作時自己消費電流:38µA(Typ)
- 優れた負荷過渡応答特性:負荷電流が0mAから
350mAまで1µsで変化した場合で±15mV - 優れた電源電圧変動応答特性:
1µsでΔVBIAS = ±600mVの変動に対してΔVOUT = ±2mV
1µsでΔVIN = ±400mVの変動に対してΔVOUT = ±200µV - 低ノイズ:48µVRMS(10Hzから100kHz)
- 80dB VIN PSRR(10Hz から10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR(10Hz から10kHz)
- 高速起動時間:140µs
- VOUTが直線的に上昇するソフトスタートを内蔵し、 起動時ラッシュ電流は負荷電流+ 100mAで制限
- 過電流保護と過熱保護機能
- 低ドロップアウト電圧:110mV (負荷電流= 350mA時)
- 2.2µFの出力コンデンサで安定
- 1.33mm × 0.96mm WCSP-5と2mm × 2mmの SON-6パッケージ
- デジタルカメラ
- カメラ付き携帯電話
- 無線LAN
- 携帯機器
TPS720 に関する概要
TPS720xxファミリーの2電源駆動方式による低ドロップアウ ト・リニアレギュレータ(LDO)は38µAという非常に低い消費電 流にもかかわらず優れた交流特性(PSRR,負荷および入力電源 の過渡特性)を実現しています。
VBIAS電源はLDOの制御回路への電力供給を行ないますが、 非常に小さな電流しか(LDOの自己消費電流として)消費せず、 出力電圧より1.4V以上高ければ如何なる電源にも接続できま す。メインの電力パスはVINからの供給で、この電圧はVBIASよ り低い電圧で供給可能で、VOUT + VDOまで低く出来ます。こ れにより電源効率が重要視される多くのアプリケーションで高 い効率が得る事が出来ます。例えば、VINには高効率のDC/DC コンバータの出力を接続します。
TPS720xxは軽負荷状態ではINピンがフローティング状態と なっても新規の機能によりLDOレギュレータとして電圧を出力 できる機能が有ります。軽負荷の状態では製品は電流供給を VBIASから行ないます。この機能はINピンに接続されたDC/DC コンバータが消費電力を削減するアプリケーションの要求によ り停止されるような場合に非常に有効で、この様な状態でもLDOは安定化された電圧を軽い負荷に対して継続的に供給する 事が可能となります。
TPS720xxはセラミック・コンデンサで安定し、先進の BICOMファブ・プロセスの採用により350mAの出力電流時のド ロップアウト電圧は110mVを達成しています。TPS720xxは VOUTが単調増加で起動する(オーバーシュートは3%までに制 限)ユニークな機能を持っており、VINへのラッシュ電流も出 力コンデンサが2.2µFの時で100mA + 負荷電流に制限されてい ます
TPS720xxは高精度な基準電源と帰還制御ループにより、全 負荷、全入力電圧範囲、全温度範囲、および時間経過に対して 2%の電圧精度を実現しています。超小型のウエハー・チップ・スケール・パッケージ(WCSP)により、TPS720xxは携帯機器ア プリケーションに最適です。TPS720xxはSON-8パッケージで も供給されます。本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全 温度範囲での動作が規定されています。