TPS72518KTTR image

TPS72518KTTR 最終購入段階

イネーブルと RESET 搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

TPS725 の特徴

  • 出力電流:1A
  • 固定出力モデル(1.5V、1.6V、1.8V、2.5V)と可変出力モデル(1.2V~5.5V)
  • 入力電圧:最小1.8V
  • 低ドロップアウト電圧:1Aで170mV(TPS72525)
  • 任意の種類/容量の出力コンデンサで安定
  • RESET遅延時間50msのスーパーバイザ(SVS)を内蔵(固定出力電圧製品のみ)
  • 全負荷時210μAの低グランド電流(TPS72525)
  • スタンバイ電流:1μA以下
  • 全入力電圧範囲、全負荷電流範囲、全温度範囲(TJ = -40°C~125°C)に対する出力電圧公差:±2%
  • UVLO(低入力電圧時誤動作防止)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 5リードSOT223-5、DDPAK、および8ピンSOP(TPS72501のみ)表面実装パッケージ
  • アプリケーション
    • PCIカード
    • モデム・バンク
    • テレコム・ボード
    • DSP、FPGA、およびマイクロプロセッサ用電源
    • 携帯型、バッテリー駆動アプリケーション

TPS725 に関する概要

TPS725xxファミリーの1A低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータには、最新のDSP、FPGA、およびマイクロコントローラへの電源供給に一般的に使用される各固定電圧のモデルが用意されています。また、1.22V~5.5Vの可変電圧モデルもあります。内蔵のスーパーバイザ回路により、出力がレギュレーション範囲より低下した場合に、アクティブ・ローのRESET信号が生成されます。コンデンサ無し、または任意の種 類と容量の出力コンデンサを使用できるため、ユーザが必要な過渡特性に応じて出力容量を調整できます。その結果、同じ出力電流を供給可能な他のレギュレータと比較して、TPS725xxファミリーのレギュレータを使用すれば、スタンドアロンの電源ソリューション、またはスイッチ・モード電源用のポスト・レギュレータを容易に実現できます。

これらのレギュレータは、高電流のアプリケーションに理想的です。TPS725xxファミリーは、幅広い入力電圧範囲(1.8V~6V)で動作し、ドロップアウト電圧が非常に低くなっています(1Aで170mV)。

グランド電流は全負荷時で210μA(標準)、無負荷時には80μA未満まで低下します。スタンバイ時の電流は1μA以下です。

各レギュレータ・モデルは、SOT223-5、D(TPS72501のみ)、またはDDPAKパッケージで供給されます。低い入力電圧および放熱パッドを備えたパッケージの製品では、2.5V以上の最小入力電圧や高い自己消費電流を必要とする同等製品に比べ、放熱能力が大きく、より高い効率を実現できます。これらの機能により、TPS725xxファミリーは、バッテリー駆動の携帯型機器に対しても最適な電源ソリューションとなります。

安定動作のための出力コンデンサは必須ではありませんが、10μFの出力コンデンサを使用する事により過渡応答特性および出力ノイズ特性が向上します。

最小出力電流の制限を持ち無負荷で使用できないいくつかのレギュレータとは異なり、TPS725ファミリーは出力負荷電流0mAでも安定して動作します。低ノイズ特性と、高電流動作、および容易な放熱により、本ファミリーは、テレコム・ボード、モデム・バンクなどのノイズに敏感なアプリケーションに理想的です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら