6-pin (DSE) package image

TPS72728DSET アクティブ

イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72728DSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS727 の特徴

  • 超低ドロップアウト電圧:130mV(Typ)(200mA時)
  • 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で 2%の出力電圧精度
  • 低動作時自己消費電流IQ:7.9µA
  • 優れた負荷過渡応答特性:±50mV(200mAの過渡 電流増加/減少)
  • 先進の工場出荷時のEEPROMプログラムによる 0.9V~5Vの固定出力製品を用意
  • 高い電源リップル除去比(PSRR):70dB(1kHz時)
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過電流保護と過熱保護機能
  • 4ボール、0.4mmピッチのウエハーレベルチップ・ スケールと1.5mm × 1.5mmのSONパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤーなどの携帯機器
    • 無線LAN、Bluetooth®、Zigbee®
    • 遠隔制御
    • 民生用携帯機器

TPS727 に関する概要

TPS727xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)リニア・レ ギュレータは優れた電源電圧と高速負荷変動への応答特性の超 低自己消費電流のLDOで、省エネルギー・アプリケーション向 けに設計されました。LDOの出力電圧は先進のEEPROMプロ グラミング方式の使用により出荷時にプリセットされていま す。高精度基準電圧とエラーアンプにより全負荷、全電圧、全 温度で2%の精度を可能としています。TPS727xxファミリーは 1.5mm × 1.5mmのSONパッケージとウエハー・スケール・パッケー ジ(WCSP)により携帯機器のアプリケーションに適しています。 本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動作 が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72728DSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら