パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZU) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS728 の特徴
- 超低ドロップアウト電圧:230mV(Typ)(200mA時)
- 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
- 低動作時自己消費電流IQ:50µA(Typ)
- 工場出荷時のEEPROMプログラムによる0.9V~ 3.6Vの固定出力製品を用意
- VSETピンによりプリセットされた2値から出力電圧を選択
- プリセットされる電圧はEEPROMプログラ ミングにより如何なる組み合わせも可能
- 高い電源リップル除去比(PSRR):65dB(1kHz時)
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過電流保護と過熱保護機能
- ウエハーレベルのチップ・スケール・パッケージと 2mm × 2mmのSONパッケージ
- APPLICATIONS
- プログラムモードの必要な電源レール
- 2値の電圧を持つパワー・セーブモード
- 90nmや65nmのプロセッサでのリーク電流の減少対策
- 携帯電話、スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤーなどの携帯機器
TPS728 に関する概要
TPS728xxシリーズは2つの電圧レベルの出力を選択可能な 低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、2値の出力電圧に 制御が必要な特別なアプリケーションに特化した設計となって います。アプリケーションの例としては、ヒューズ型や電気消 去型メモリのプログラム用、リーク電流等の削減、ナノメー タ・プロセッサの低消費化などが有ります。
VSETピンにより、出荷時にEEPROMにプリセットされた2 つの出力電圧設定から1つを選択します。高精度のバンドギャッ プ電圧とエラーアンプを使用しているため、全負荷電流、全入 力電圧範囲、全温度範囲にわたって3%の出力電圧精度を実現し ています。
超小型のウエハー・スケール・パッケージ(WCSP)と2mm × 2mmのSONパッケージによりTPS728xxシリーズは携帯機器の アプリケーションに適しています。
本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動 作が規定されています。