パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS734 の特徴
- EN機能付250mAの低ドロップアウト・レギュレータ
- 低IQ:44µA
- 複数の固定出力電圧製品をラインアップ
- 革新的な出荷時EEPROMプログラミングによる1.0V~4.3Vの固定出力製品
- 1.25V~6.2Vの可変出力製品
- 高PSRR:60dB(1kHz時)
- 超低ノイズ:28µVRMS
- 高速スタートアップ:45µs
- 2.0µF(Typ)の低ESR出力コンデンサ容量で安定に動作
- 優れた負荷/ライン過渡応答特性
- 総合出力電圧精度:2%(負荷/ライン/温度による変動を含む)
- 超低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
- ThinSOT-23、2mm × 2mmのSON-6、および 3mm × 3mmのSON-8パッケージ
- APPLICATIONS
- WiFi、WiMax
- プリンタ
- 携帯電話、スマートフォン
- 電子手帳、PDA
TPS734 に関する概要
TPS734xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、低電力用リニア・レギュレータは、非常に低いグランド電流で優れたAC 性能を発揮します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、および優れたライン/負荷過渡応答という高 性能にもかかわらず消費するグランド電流はわずか44µA(標準)です。TPS734xxは、セラミック・コンデンサで安定動作が可能 であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、250mA出力で標準125mVのドロップアウト電圧を実現していま す。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造起因誤差、および温度変化に対して2%の 総合精度を達成できます。TPS734xxは、TJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲で仕様が規定されています。低プロファイルの ThinSOT-23パッケージ、2mm × 2mmのSONパッケージ、および3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、ワイヤレス・ハン ドセット、プリンタ、WLANカードなどに最適です。