8-pin (DRB) package image

TPS73501QDRBRQ1 アクティブ

車載、イネーブル搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS735-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.7V~6.5V
  • EN を備えた 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低い IQ:46µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1V~4.3V
    • 可変出力:1.25V~6V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
  • 低ノイズ:13.2µVRMS
  • 高速起動:45µs
  • 低 ESR、2µF の出力コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度 2%
    (負荷、ライン、温度、VOUT > 2.2V)
  • 低ドロップアウト:280mV (500mA 時)
  • 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ

TPS735-Q1 に関する概要

TPS735-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 46µA (標準値) です。

TPS735-Q1 ファミリはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、500mA 出力で標準 280mV のドロップアウト電圧を実現しています。高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度変化に対して 2% (VOUT > 2.2V) の総合精度を達成できます。TA = –40°C~125°C で仕様が規定されており、薄型の 3mm × 3mm VSON パッケージで供給されます。



価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら