パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS735-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧:2.7V~6.5V
- EN を備えた 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 低い IQ:46µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1V~4.3V
- 可変出力:1.25V~6V
- 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
- 低ノイズ:13.2µVRMS
- 高速起動:45µs
- 低 ESR、2µF の出力コンデンサで安定動作
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度 2%
(負荷、ライン、温度、VOUT > 2.2V) - 低ドロップアウト:280mV (500mA 時)
- 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
TPS735-Q1 に関する概要
TPS735-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 46µA (標準値) です。
TPS735-Q1 ファミリはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、500mA 出力で標準 280mV のドロップアウト電圧を実現しています。高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度変化に対して 2% (VOUT > 2.2V) の総合精度を達成できます。TA = –40°C~125°C で仕様が規定されており、薄型の 3mm × 3mm VSON パッケージで供給されます。