パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS74701-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- VOUT 範囲:0.8V~3.6V
- VIN 範囲:0.8V~5.5V
- VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:20mV (500mA 時標準値)、VBIAS = 5V
- パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧を監視し、他の電源のシーケンシング信号を供給
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 0.95% の精度
- プログラム可能なソフト・スタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定的に動作
- 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給
TPS74701-Q1 に関する概要
TPS74701-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションを実現します。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、容量性突入電流を低減して入力電源のストレスを最小限に抑えることができ、単調なスタートアップ機能は多くの種類のプロセッサおよび ASIC に電力を供給するように設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとのシーケンシングが簡単になり、特殊なスタートアップ要件を持つ広範なアプリケーションのシーケンシング要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 0.95% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上のあらゆる種類のコンデンサで安定動作し、AEC-Q100 に従って完全に規定されています。