パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS74701 の特徴
- V OUT 範囲:0.8V~3.6V
- 非常に低い V IN 範囲:0.8V~5.5V
- V BIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:
- 50mV (500mA 時の代表値、V BIAS = 5V)
- パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
- 入力電圧、負荷、温度に関する精度:2%
- プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- V BIAS により、優れた過渡応答の低 V IN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定に動作
- 3mm × 3mm × 1mm の小型 10 ピン・パッケージで供給
TPS74701 に関する概要
TPS74701 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢なパワー・マネージメント・ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、 -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS74701 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、TPS74801 との互換性があります。