パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS74801-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- VOUT 範囲:0.8V~3.6V
- 非常に低い VIN 範囲:0.8V~5.5V
- VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:60mV (標準値)、1.5A、VBIAS = 5V
- パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧を監視し、他の電源のシーケンシング信号を供給
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
- プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- VBIAS により、優れた過渡応答の低 VIN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定動作
- 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給されます
TPS74801-Q1 に関する概要
TPS74801-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプの出力コンデンサで安定して動作し、新しいチップでは TJ = -40℃~+150℃、DRC パッケージでは TJ = -40℃~+105℃、RGW パッケージでは TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されています。TPS74801-Q1 は 3mm × 3mm の小型 VSON-10 パッケージで供給され、ソリューションの総合的な小型化に役立ちます。このデバイスは、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージで供給されます。