5-pin (DBV) package image

TPS76350QDBVRG4Q1 アクティブ

車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS763-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
      Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level C3
  • 150-mA Low-Dropout Regulator
  • Output Voltage: 5 V,3.3 V, 3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and Variable
  • Dropout Voltage, Typically 300 mV at 150 mA
  • Thermal Protection
  • Overcurrent Limitation
  • Less Than 2-µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • –40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

TPS763-Q1 に関する概要

The TPS763xx-Q1 family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx-Q1 series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333-Q1)—and is directly proportional to the load current. Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS763xx-Q1 also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx-Q1 is offered in 1.6-V,1.8-V, 2.5-V, 3-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら