28-pin (PWP) package image

TPS767D325PWP アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、10V、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS767D325PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TPS767D3 の特徴

  • Dual Output Voltages for Split-Supply Applications
  • Output Current Range of 0mA to 1.0A per Regulator
  • 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, and 3.3V/Adjustable Output
  • Fast-Transient Response
  • 2% Tolerance Over Load and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 350mV at 1A
  • Ultra-low 85µA Typical Quiescent Current
  • 1µA Quiescent Current During Shutdown
  • Dual Open-Drain Power-On Reset with 200ms Delay for Each Regulator
  • 28-Pin PowerPAD TSSOP Package
  • Thermal Shutdown Protection for Each Regulator

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owners

TPS767D3 に関する概要

The TPS767D3xx family of dual voltage regulators offers fast transient response, low dropout voltages and dual outputs in a compact package and incorporating stability with 10µF low ESR output capacitors.

The TPS767D3xx family of dual voltage regulators is designed primarily for DSP applications. These devices can be used in any mixed-output voltage application, with each regulator supporting up to 1A. Dual active-low reset signals allow resetting of core-logic and I/O separately.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (350mV typically at an output current of 1A for the TPS767D325) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85µA over the full range of output current, 0mA to 1A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1µA at TJ = +25°C.

The RESET output of the TPS767D3xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS767D3xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

The TPS767D3xx is offered in 1.8V, 2.5V, and 3.3V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5V to 5.5V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS767D3xx family is available in a 28-pin PWP TSSOP package. They operate over a junction temperature range of -40°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS767D325PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら