8-pin (D) package image

TPS76850QD アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: TPS76850QDG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS76850QDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPS768 の特徴

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
  • Low-Dropout Voltage: 230 mV typical at 1 A (TPS76850)
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Open Drain Power Good (See TPS767xx for Power-On Reset With 200-ms Delay Option)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 5.5 V) Versions
  • Fast Transient Response
  • Thermal Shutdown Protection
  • SOIC-8 (D) and TSSOP-20 (PWP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS768 に関する概要

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Since the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 230 mV at an output current of 1 A for the TPS76850) and is directly proportional to the output current. Additionally, because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a shutdown mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.

Power good (PG) is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS76850QDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら