5-pin (DBV) package image

TPS76950QDBVRQ1 アクティブ

車載、イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS769-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
    • 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 出力電圧範囲 (調整可能):
    • 従来のチップ:1.25V~5.5V
    • 新しいチップ:1.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲 (固定):
    • 従来のチップ:1.5V~5V
    • 新しいチップ:1.2V~5V
  • 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
  • 出力精度:
    • 従来のチップ:3% 過負荷と温度
    • 新しいチップ:1.2% 過負荷と温度
  • ドロップアウト電圧:
    • 従来のチップ:71mV (代表値)、100mA 時
    • 新しいチップ:150mV (代表値)、100mA 時
  • フォルト保護機能を搭載:
    • サーマル シャットダウン
    • 過電流保護
  • 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
  • 安定動作のための出力コンデンサ:
    • 従来のチップ: ≥ 4.7µF
    • 新しいチップ:≥ 2.2µF
  • パッケージ:5 ピン SOT-23、RθJA = 178.6°C/W (新しいチップ)

TPS769-Q1 に関する概要

TPS769-Q1 は、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~5.0V (固定バージョン) または 1.2V~5.5V (可変バージョン) です。

このデバイスは入力電圧範囲が広いため、レギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。新しいチップの電圧範囲は最大 16V です。この範囲により、LDO は、さまざまなアプリケーション用のバイアス電圧を生成できます。このようなアプリケーションとしては、パワー マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサだけでなく、SiC (シリコン カーバイド) ゲート ドライバやマイクなどがあります。

広帯域の PSRR 性能は、1kHz で 70dB 超、1MHz で 46dB を上回ります (新しいチップ)。この性能は、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低減させ、レギュレータ後のフィルタリングを最小化するのに役立ちます。新しいチップは、内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら