8-pin (DGK) package image

TPS77318DGK アクティブ

リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: TPS77318DGKG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS77318DGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TPS773 の特徴

  • Open Drain Power-On Reset With 220-ms Delay (TPS773xx)
  • Open Drain Power-Good (PG) Status Output (TPS774xx)
  • 250-mA Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.6-V (TPS77316 Only), 1.8-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at 250 mA (TPS77333, TPS77433)
  • Ultralow 92-uA Quiescent Current (Typ)
  • 8-Pin MSOP (DGK) Package
  • Low Noise (55 uVrms) Without an External Filter (Bypass) Capacitor (TPS77318, TPS77418)
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions For Fixed-Output Versions
  • Fast Transient Response
  • Thermal Shutdown Protection
  • See the TPS779xx Family of Devices for Active High Enable

TPS773 に関する概要

The TPS773xx and TPS774xx are low-dropout regulators with integrated power-on reset and power good (PG) function respectively. These devices are capable of supplying 250 mA of output current with a dropout of 200 mV (TPS77333, TPS77433). Quiescent current is 92 uA at full load dropping down to 1 uA when device is disabled. These devices are optimized to be stable with a wide range of output capacitors including low ESR ceramic (10 uF) or low capacitance (1 uF) tantalum capacitors. These devices have extremely low noise output performance (55 uVrms) without using any added filter capacitors. TPS773xx and TPS774xx are designed to have fast transient response for larger load current changes.

The TPS773xx or TPS774xx is offered in 1.5-V, 1.6 V (TPS77316 only), 1.8-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.3-V, and 5.0-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS773xx and TPS774xx families are available in 8-pin MSOP (DGK) packages.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 200 mV at an output current of 250 mA for 3.3-volt option) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 92 uA over the full range of output current, 0 mA to 250 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems.

The device is enabled when the EN\ pin is connected to a low-level input voltage. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 uA at T J = 25°C.

The TPS773xx features an integrated power-on reset, commonly used as a supply voltage supervisor (SVS), or reset output voltage. The RESET\ output of the TPS773xx initiates a reset in DSP, microcomputer or microprocessor systems at power up and in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS773xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage. When OUT reaches 95% of its regulated voltage, RESET\ will go to a high-impedance state after a 220-ms delay. RESET\ will go to low-impedance state when OUT is pulled below 95% (i.e. over load condition) of its regulated voltage.

For the TPS774xx, the power good terminal (PG) is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator. An internal comparator in the TPS774xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage. When OUT falls below 82% of its regulated voltage, PG will go to a low-impedance state. PG will go to a high-impedance state when OUT is above 82% of its regulated voltage.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS77318DGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら