20-pin (PWP) package image

TPS77718PWP アクティブ

イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、750mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: TPS77718PWPG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS77718PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

TPS777 の特徴

  • Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay (TPS777xx)
  • Open Drain Power Good (TPS778xx)
  • 750-mA Low-Dropout Voltage Regulator
  • Avilable in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V Fixed Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage to 260 mV (Typ) at 750 mA (TPS77x33)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Package
  • Thermal Shutdown Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS777 に関する概要

TPS777xx and TPS778xx are designed to have a fast transient response and be stable with a 10-µF low ESR capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 260 mV at an output current of 750 mA for the TPS77x33) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 750 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.

The RESET\ output of the TPS777xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS777xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

Power good (PG) of the TPS778xx is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS777xx and TPS778xx are offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V for TPS77701 option and 1.2 V to 5.5 V for TPS77801 option). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS777xx and TPS778xx families are available in 8 pin SOIC and 20 pin PWP packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS77718PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら