6-pin (DRV) package image

TPS780330220DRVR アクティブ

ピン選択可能なデュアルレベル出力電圧、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS780330220DRVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS780 の特徴

  • 低静止時自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ(2つの出力電圧設定をロジック信号で選択 可能)
  • 低ドロップアウト電圧:200mV(出力150mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 1.5V~4.2V(工場出荷時のEPROMプログラムによ る)の2値の固定出力電圧バージョンを用意
  • 1.22V~5.25Vの可変出力電圧製品または2値選択出 力固定電圧製品
  • VSETピンにより工場出荷時にプログラムされた2つ の出力電圧を切り替え
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)または DRV(2mm × 2mmのSON-6)のパッケージ
  • APPLICATIONS
    • TI MSP430を用いたアプリケーション
    • プログラムにより電圧変更可能な電源レール
    • 省電力モード用デュアル電圧レベル
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品

TPS780 に関する概要

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS780ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)、小型パッケージ(2mm × 2mm のSON-6)、および2 値の出力電圧レベルが選択可能であるという利点をもっています。また、可変出力電圧バージョンもあり ますが、これは電圧レベルを選択変更することはできません。

VSETピンによりユーザはマイクロプロセッサ互換入力の制御により動作中に2 つの電圧レベルを切り替えることができま す。このLDOは特に2値での電圧制御が必要とされるバッテリー駆動のアプリケーション向けに設計されています。超低自 己消費電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリ ケーションです。

超低消費電力と2 値の出力電圧が選択可能であることから設計者はアプリケーションの動作状態に応じて消費電力をカスタ マイズすることができます。バッテリー駆動による電源回路の設計者はマイクロプロセッサがスリープ・モードの時低い電圧 レベルに切り替わるよう設計ができるため、システム全体の消費電力はさらに低減します。2 つの電圧レベルはEPROMを用 いた独自のアーキテクチャにより工場出荷時に予め設定されます。このEPROM設定により固定出力電圧製品ではVSET“Low” (1.5V~4.2V)とVSET“High”(2.0V~3.0V)で多くの出力電圧を選択することができます。必要な電圧オプションや発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS780シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバ イスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、IQ(500nA)のTPS780シリーズは異常状態時にデバイスを 保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~ +125°Cです。よりコスト重視のアプリケーションで2値電圧制御の機能や同程度のIQを必要とする場合は、IQが1.0µAで2値電 圧制御機能をもつTPS781シリーズを検討してみてください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS780330220DRVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら