パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS782 の特徴
- 低静止時自己消費電流IQ:1µA
- 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ
- 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力 150mA時)
- 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力 150mA時)
- 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
- 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電 圧製品(2.5V、2.7Vおよび2.8V)を用意
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過熱保護/過電流保護機能
- CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
- DDC(TSOT23-5)またはDRV(2mm × 2mmのSON-6) のパッケージ
- APPLICATIONS
- TI MSP430を用いたアプリケーション
- プログラムにより電圧変更可能な電源レール
- 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品
TPS782 に関する概要
低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS782ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 1µA)と小型パッケージ(2mm × 2mmのSON-6)という利点をもっています。
このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池駆動機器に最適な様に設計されました。TPS782は超低自己消費電力(IQ = 1µA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリケーションです。
超低消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計ができます。カスタム電圧製品や発注情報についてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。
TPS782シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、TPS782シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~+125°Cです。より高性能が要求されるアプリケーションで2 値電圧制御の機 能を必要とする場合は、IQが500nAで2値電圧制御機能をもつTPS780シリーズを検討してみてください。