5-pin (DDC) package image

TPS78326DDCR アクティブ

イネーブル搭載、-40℃ ~ +105℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS78326DDCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS783 の特徴

  • 低自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧・レギュレータ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力150mA時)
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力150mA時)
  • 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の出力電圧精度
  • 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電圧製品を用意
  • 1.0µƒFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)パッケージ

TPS783 に関する概要

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS783ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)と小型パッケージという利点 をもっています。

このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池稼働機器に最適な様に設計されました。TPS783は超低自己消費 電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラなどの電池稼働機器のアプリケーションに最適です。

TPS783 LDOには出力のプルダウン回路が内蔵されていないために、LDOがディスエーブルされた時(電池の交換などで) に、電池の存在が無くてもレギュレータの出力コンデンサを短時間の臨時のバックアップ電源として使用する事を可能とするといったアプリケーションへの自由度があります。

超低自己消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計が出来ます。出力電圧のカスタム製品や発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS783シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準 のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型で あり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済み ます。また、TPS783シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備え ています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C ~+125°Cです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS78326DDCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら