パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-252 (KVU) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS785-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.7V~6.0V
- 利用可能な出力電圧:
- 可変オプション:1.2V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
- 低 IQ:25µA (標準値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 1A で 315mV (最大値) (3.3VOUT)
- 550µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- パッケージ
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
- 5 ピン TO-252、RθJA = 31.6℃/W
TPS785-Q1 に関する概要
TPS785-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 1A を供給できる小型低静止電流 LDO です。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS785-Q1 は 1.7V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。
TPS785-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。
TPS785-Q1 は、ディスエーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。