パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS792 の特徴
- イネーブル付き100mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 固定出力電圧製品(2.5V, 2.8V, 3V)と可変出力電圧製品
- 高い電源リップル除去比(PSRR 75dB at 10kHz)
- 超低ノイズ(27µVRMS)
- 高速起動時間(50µs)
- 1µFのセラミックコンデンサで安定
- 優れた負荷/電源電圧の変動に対する過渡応答特性
- 低ドロップアウト電圧(55mV、TPS79230の全負 荷時)
- 5または6ピンSOT23(DBV)パッケージ
- ENイネーブルが逆の負論理動作のTPS791xx製品が有ります。
- APPLICATIONS
- 携帯電話、コードレス電話機
- VCO
- RF
- Bluetooth®、無線LAN
- 携帯型電子手帳、PDA
TPS792 に関する概要
低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレータ TPS792xxファミリーは高い電源リップル除去比(PSRR)、超低 雑音、高速起動、優れた入力電圧および負荷の過渡応答特性をも ち、小型のSOT-23パッケージで供給されます。本ファミリーの 全製品は出力への小型の1µFのセラミックコンデンサで安定に 動作します。本ファミリーは、低ドロップアウト電圧(例えば、 TPS79230の100mA時55mV)特性の為に最新のBiCMOSプロ セスを使用しています。各製品は低自己消費電流(標準で 170µA)でも高速起動(0.001µFのバイパス・コンデンサを使用し た時で約50µs)を可能としています。さらに、製品がスタンバ イ状態に置かれるとき、自己消費電流は1µA以下まで減少しま す。TPS79228は0.1µFのバイパス・コンデンサの使用で、約 27µVRMSの出力電圧雑音となります。高速応答特性だけでなく 高いPSRRと低雑音特性は、雑音に敏感な携帯型の高周波電子 機器でのアナログ回路のアプリケーションに最適です。