パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS799 の特徴
- EN を備えた 200mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.20V~6.5V
- EN トグルによる突入電流保護
- 低 IQ:40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 66dB
- 10kHz 時に 51dB
- 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- パッケージ:
- 5 バンプ、薄型、0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 ピン SOT-23-THIN
- 6 ピン WSON
TPS799 に関する概要
TPS799 低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。
TPS799 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。TPS799 は、EN トグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。
このデバイスは、TJ = –40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、薄型のダイ・サイズ・ボール・グリッド・アレイ (DSBGA) パッケージで供給されているため、ワイヤレス・ハンドセットと WLAN カードに適しています。このデバイスは 5 ピン SOT-23-THIN および 6 ピン WSON パッケージでも供給されています。