TPS79930YZUT image

TPS79930YZUT アクティブ

低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79930YZUR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZU) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS799 の特徴

  • EN を備えた 200mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1.2V~4.5V
    • 可変出力:1.20V~6.5V
  • EN トグルによる突入電流保護
  • 低 IQ:40µA
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 66dB
    • 10kHz 時に 51dB
  • 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
  • 非常に低いドロップアウト:100mV
  • パッケージ:
    • 5 バンプ、薄型、0.97mm × 1.34mm DSBGA
    • 5 ピン SOT-23-THIN
    • 6 ピン WSON

TPS799 に関する概要

TPS799 低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。

TPS799 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。TPS799 は、EN トグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。

このデバイスは、TJ = –40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、薄型のダイ・サイズ・ボール・グリッド・アレイ (DSBGA) パッケージで供給されているため、ワイヤレス・ハンドセットと WLAN カードに適しています。このデバイスは 5 ピン SOT-23-THIN および 6 ピン WSON パッケージでも供給されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79930YZUR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら