ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A14-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • 接合部温度:–40°C ~ +150°C
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:最大 140mV
    • VIN = VOUT + +150mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 25mV (ILOAD が 3mA から 500mA まで 20µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):+1%、-1.25%
  • 高 PSRR:
    • 80dB (1kHz 時) (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:2.2V ~ 5.5V
  • ウェッタブル フランク付きの 6 ピン WSON (2mm × 2mm) パッケージ
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • 接合部温度:–40°C ~ +150°C
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:最大 140mV
    • VIN = VOUT + +150mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 25mV (ILOAD が 3mA から 500mA まで 20µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):+1%、-1.25%
  • 高 PSRR:
    • 80dB (1kHz 時) (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:2.2V ~ 5.5V
  • ウェッタブル フランク付きの 6 ピン WSON (2mm × 2mm) パッケージ
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応

TPS7A14-Q1 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 50mV) という低い電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A14-Q1 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14-Q1 は、2mm × 2mm、6 ピン WSON パッケージで供給されます。

TPS7A14-Q1 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 50mV) という低い電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A14-Q1 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14-Q1 は、2mm × 2mm、6 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A14-Q1 車載 1A、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/11
機能安全情報 TPS7A14-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/06/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS7A14 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A14 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1.5μF (またはそれより大きい) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian