パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A15 の特徴
- 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
- 高い効率:
- 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
- V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
- 非常に優れた負荷過渡応答:
- 20mV (I LOAD が 1mA から 250mA まで 10µs で変化する場合)
- 精度 (負荷、ライン、温度):+1%、-1.1%
- 高 PSRR:84dB (1kHz 時)
- 固定出力電圧で提供:
- 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
- V BIAS 範囲:
- 2.2V~5.5V
- パッケージ:
- 6 ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
- 6ピン、2mm × 2mm WSON
- アクティブ出力放電
TPS7A15 に関する概要
TPS7A15 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A15 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A15 は、2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。