パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A49 の特徴
- 入力電圧範囲:+3V~+36V
- 出力ノイズ:
- 12.7µVRMS(20Hz~20kHz)
- 15.4µVRMS(10Hz~100kHz)
- 電源リップル除去:
- 72dB(120Hz)
- ≥52dB以上(10Hz~400kHz)
- 可変出力電圧:+1.194V~+33V
- 出力電流:150mA
- ドロップアウト電圧:260mV(100mA時)
- 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
- CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
- 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
- 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージで 供給
- 動作温度範囲:–40°C~+125°C
- APPLICATIONS
- オペアンプ、DAC、ADCなどの高精度アナログ回路 用電源レール
- オーディオ
- DC/DCコンバータ出力のレギュレーションおよびリッ プル・フィルタリング
- 試験機器、計測機器
- RX、TX、およびPA回路
- 携帯型計測機器
- ベース・ステーションおよび通信インフラ
TPS7A49 に関する概要
TPS7A49xxシリーズのデバイスは、150mAの負荷電流を供給 できる、高電圧(+36V)、超低ノイズ(15.4µVRMS、72dB PSRR) の正電圧リニア・レギュレータです。
これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換の イネーブル・ピンを搭載し、また、カスタマイズされた電力管理方 式に対応できるコンデンサ・プログラマブルなソフト・スタート機能を 備えています。さらに、内蔵の電流制限および過熱保護機能によ り、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。
TPS7A49xxファミリーは、バイポーラ・テクノロジを使用して設 計されており、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな 電圧レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。 この設計により、TPS7A49xxは、パワー・オペアンプ、A/Dコン バータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他の高精度アナロ グ回路に対して優れた選択肢となります。
さらに、TPS7A49xxファミリーのリニア・レギュレータは、DC/ DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCス イッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去 することにより、敏感な計測、試験・測定、オーディオ、およびRF アプリケーションで最高のシステム性能が得られます。
正負両方の高性能レールを必要とするアプリケーションで は、TIの高電圧、超低ノイズ負電圧リニア・レギュレータである TPS7A30xxファミリーとともに使用できます。