3-pin (KVU) package image

TPS7A6533QKVURQ1 アクティブ

車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-252 (KVU) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS7A65-Q1 の特徴

  • 低いドロップアウト電圧:
    • IOUT = 150mAで300mV
  • 7V~40V の広い入力電圧範囲
    最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
  • 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
  • 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
  • フォルト保護機能を搭載
    • 短絡保護と過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 低入力電圧トラッキング
  • 熱的に強化された Power パッケージ
    • 3 ピンの TO-252 (KVU、DPAK)

TPS7A65-Q1 に関する概要

TPS7A65-Q1は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。

 

 

 

 

 

 

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら