パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-252 (KVU) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A65-Q1 の特徴
- 低いドロップアウト電圧:
- IOUT = 150mAで300mV
- 7V~40V の広い入力電圧範囲
最大 45V の過渡電圧に対応 - 最大出力電流:300mA
- 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
- 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
- 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
- フォルト保護機能を搭載
- 短絡保護と過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 低入力電圧トラッキング
- 熱的に強化された
Power パッケージ
- 3 ピンの TO-252 (KVU、DPAK)
TPS7A65-Q1 に関する概要
TPS7A65-Q1は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。