8-pin (DGN) package image

TPS7A6601QDGNRQ1 アクティブ

車載向け、パワー・グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS7A66-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下のAEC-Q100試験ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス温度グレード 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4
  • デバイス接合部温度範囲:
    –40°C~+150°C
  • 4V~40V の広い Vin 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 出力電流:150mA
  • 低い静止電流 (I(q))
    • EN = Low のとき (シャットダウン・モード) 2µA
    • 軽負荷時の標準値12µA
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(2.2µF~100µF)
  • 150mAにおいてドロップアウト電圧300mV
    (標準値、V(Vin) = 4V)

  • 固定出力電圧 (3.3V および 5V) と可変出力電圧 (1.5V~5V)
    (可変出力電圧は TPS7A66-Q1 のみ)
  • 低入力電圧トラッキング
  • パワーオン・リセット機能を搭載
    • リセット・パルス遅延をプログラム可能
    • オープン・ドレイン・リセット出力
  • 保護機能を搭載
    • サーマル・シャットダウン
    • 短絡保護
  • 入力電圧センス・コンパレータ
    (TPS7A69-Q1 のみ)
  • パッケージ
    • 8 ピン SOIC-D (TPS7A69-Q1)
    • 8 ピン HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)

TPS7A66-Q1 に関する概要

TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。

デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。

デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。







価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら