パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS7A7001 の特徴
- 最低1.425Vの入力電圧
- 2Aにおいて最大380mVのドロップアウト
- 出力を0.5V以上で調整可能
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
- イネーブル・ピン
- シャットダウン・モードでの静止電流1µA
- 完全な産業用温度範囲
- RoHS完全準拠のSO-8パッケージで供給
TPS7A7001 に関する概要
TPS7A7001は高性能の正電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、非常に低い入力電圧と、最大2Aにおいて非常に低いドロップアウト電圧を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは最低1.425Vの単一の入力電圧で動作し、出力電圧は最低0.5Vにプログラム可能です。出力電圧は外付けの分圧抵抗で設定可能です。
TPS7A7001はドロップアウトが非常に低く、VOUTとVINとが非常に近いアプリケーションに理想的です。また、TPS7A7001にはイネーブル・ピンがあり、シャットダウン・モードではさらに消費電力を削減できます。TPS7A7001はライン、負荷、温度の変化に対しても非常に優れたレギュレーションを行います。
TPS7A7001は8ピンのSO PowerPAD™パッケージで供給されます。