パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A78 の特徴
- 18VAC RMS 以上の非絶縁型電源ソリューション
- 最高 75% の効率
- スタンバイ時消費電力:15mW (標準値)
- リニア・ソリューションの 1/4 のサイズのライン電圧降下コンデンサ
- 固定出力電圧で提供
- 1.3V ~ 5V (50mV 刻み)
- 電源障害検出
- パワー・グッド表示
- 精度:1% (標準値)
- パッケージ
- 5mm × 6.5mm の HTSSOP-14 (PWP)
TPS7A78 に関する概要
TPS7A78 は、使いやすい非磁気的 AC/DC 変換方式により、電源の総合効率とスタンバイ時電力を改善します。TPS7A78 は、コンデンサ電圧降下アーキテクチャを使用して AC 電源電圧を降圧してから、整流された電圧をアクティブにクランプします。次に、この整流された電圧をアプリケーション固有の動作電圧まで下げてレギュレートします。本デバイスの独自のアーキテクチャを使用すると、スタンバイ時の電力をわずか数十ミリワットに低減できます。TPS7A78 のスイッチト・キャパシタ段は、整流された入力電圧を 4 分の 1 に降圧し出力電流を入力電流の 4 倍に増やすことで、電力損失を減らします。これは、PIN ≅ POUT および VIN ≅ VOUT × 4で与えられます。従来型のコンデンサ電圧降下 (キャップドロップ) 段と比較して、この降圧方式では入力電流が減少するため、必要なコンデンサの値を最小化できます。
TPS7A78 は外付け磁気部品を必要としないため、磁気に対する耐タンパー性を備えた電源を必要とする電力メータ用途に適しています。この特長により、磁気シールドのコストを最小化しながら IEC 61000-4-8 に簡単に準拠できます。
また、TPS7A78 は、電源障害に対して早期アラートを発行し電源が完全に失われる前にシャットダウンできるユーザ・プログラマブルな電源障害検出スレッショルドも備えています。マイクロコントローラのシーケンシングまたはリセット用にパワー・グッド・インジケータ (PG) も備えています。
TPS7A78 は、14 ピンの HTSSOP (PWP) パッケージで供給されます。