14-pin (PWP) package image

TPS7A7836PWPT アクティブ

120mA、スマート・キャパシタ・ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A7836PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS7A78 の特徴

  • 18VAC RMS 以上の非絶縁型電源ソリューション
    • 最高 75% の効率
    • スタンバイ時消費電力:15mW (標準値)
    • リニア・ソリューションの 1/4 のサイズのライン電圧降下コンデンサ
  • 固定出力電圧で提供
    • 1.3V ~ 5V (50mV 刻み)
  • 電源障害検出
  • パワー・グッド表示
  • 精度:1% (標準値)
  • パッケージ
    • 5mm × 6.5mm の HTSSOP-14 (PWP)

TPS7A78 に関する概要

TPS7A78 は、使いやすい非磁気的 AC/DC 変換方式により、電源の総合効率とスタンバイ時電力を改善します。TPS7A78 は、コンデンサ電圧降下アーキテクチャを使用して AC 電源電圧を降圧してから、整流された電圧をアクティブにクランプします。次に、この整流された電圧をアプリケーション固有の動作電圧まで下げてレギュレートします。本デバイスの独自のアーキテクチャを使用すると、スタンバイ時の電力をわずか数十ミリワットに低減できます。TPS7A78 のスイッチト・キャパシタ段は、整流された入力電圧を 4 分の 1 に降圧し出力電流を入力電流の 4 倍に増やすことで、電力損失を減らします。これは、PIN ≅ POUT および VIN ≅ VOUT × 4で与えられます。従来型のコンデンサ電圧降下 (キャップドロップ) 段と比較して、この降圧方式では入力電流が減少するため、必要なコンデンサの値を最小化できます。

TPS7A78 は外付け磁気部品を必要としないため、磁気に対する耐タンパー性を備えた電源を必要とする電力メータ用途に適しています。この特長により、磁気シールドのコストを最小化しながら IEC 61000-4-8 に簡単に準拠できます。


また、TPS7A78 は、電源障害に対して早期アラートを発行し電源が完全に失われる前にシャットダウンできるユーザ・プログラマブルな電源障害検出スレッショルドも備えています。マイクロコントローラのシーケンシングまたはリセット用にパワー・グッド・インジケータ (PG) も備えています。

TPS7A78 は、14 ピンの HTSSOP (PWP) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A7836PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら