パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7A80 の特徴
- イネーブル付きの低ドロップアウト1Aレギュレータ
- 可変出力電圧: 0.8V~6V
- 固定出力電圧: 0.8V~6V
- 広帯域幅で高PSRR:
- 1kHz時に63dB
- 100kHz時に57dB
- 1MHz時に38dB
- 低ノイズ: (14×VOUT)µVRMS (標準値) (100Hz~100kHz)
- 4.7µFのセラミック・コンデンサで安定動作
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度: 3%(負荷/ライン/温度範囲全体)
- 過電流保護および過熱保護
- 超低ドロップアウト: 1A時に170mV (標準値)
- 3mm×3mmのVSON-8 DRBパッケージ
TPS7A80 に関する概要
TPS7A80低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)ファミリは、出力での電源リップル除去比(PSRR)が極めて高い製品です。このLDOファミリは、高度なBiCMOSプロセスの採用に加え、PMOSFETパス素子の搭載により、非常に低いノイズ、優れた過渡応答、および優れたPSRR性能を実現しています。
TPS7A80ファミリは、4.7µFのセラミック出力コンデンサで安定して動作し、高精度の基準電圧および帰還ループの採用により、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度の変動に対してワーストケースでも3%の精度を達成します。
TPS7A80ファミリは、TJ=-40℃~+125℃の温度範囲全体で仕様が規定されており、サーマル・パッドを備えた3mm×3mmのVSON-8パッケージで供給されます。