8-pin (DRB) package image

TPS7A8033DRBT アクティブ

低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A8033DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS7A80 の特徴

  • イネーブル付きの低ドロップアウト1Aレギュレータ
  • 可変出力電圧: 0.8V~6V
  • 固定出力電圧: 0.8V~6V
  • 広帯域幅で高PSRR:
    • 1kHz時に63dB
    • 100kHz時に57dB
    • 1MHz時に38dB
  • 低ノイズ: (14×VOUT)µVRMS (標準値) (100Hz~100kHz)
  • 4.7µFのセラミック・コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度: 3%(負荷/ライン/温度範囲全体)
  • 過電流保護および過熱保護
  • 超低ドロップアウト: 1A時に170mV (標準値)
  • 3mm×3mmのVSON-8 DRBパッケージ

TPS7A80 に関する概要

TPS7A80低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)ファミリは、出力での電源リップル除去比(PSRR)が極めて高い製品です。このLDOファミリは、高度なBiCMOSプロセスの採用に加え、PMOSFETパス素子の搭載により、非常に低いノイズ、優れた過渡応答、および優れたPSRR性能を実現しています。

TPS7A80ファミリは、4.7µFのセラミック出力コンデンサで安定して動作し、高精度の基準電圧および帰還ループの採用により、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度の変動に対してワーストケースでも3%の精度を達成します。

TPS7A80ファミリは、TJ=-40℃~+125℃の温度範囲全体で仕様が規定されており、サーマル・パッドを備えた3mm×3mmのVSON-8パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A8033DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら