パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS7B67-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC3B
- 4V~40Vの広いVIN入力電圧範囲、最大45Vの過渡電圧に対応
- 最大出力電流: 450mA
- 低消費電流(IQ)
- EN = LOW (シャットダウン・モード)のとき4µA未満
- 軽負荷時15µA(typ.)
- 低ESR (0.001~20Ω)のセラミック出力安定コンデンサ(VO≥ 2.5Vのとき10µF~500µF、VO = 1.5V~2.5Vのとき22µF~500µF)
- 400mAでの最大ドロップアウト電圧450mV
- 1.5V~18Vの可変出力電圧
- 低電圧入力保護機能(UVLO)
- パワーオン・リセット機能を搭載
- プログラム可能なリセット・パルス遅延
- オープン・ドレイン・リセット出力
- フォルト保護機能を内蔵
- 過熱保護機能
- 短絡保護機能
- 20ピンHTSSOPパッケージ
TPS7B67-Q1 に関する概要
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1、およびTPS7B6750-Q1デバイス(TPS7B67xx-Q1)は、最大40VのVINで動作するよう設計された、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。軽負荷時には静止電流がわずか15µAであるため、車載バッテリの持続時間を大幅に延長可能で、最大450mAの負荷を駆動できます。
TPS7B67xx-Q1ファミリのデバイスは、短絡保護および過電流保護を内蔵しています。パワーアップ時にはリセット遅延とパワー・グッド信号が使用され、出力電圧が安定していてレギュレーション範囲内であることを示します。遅延時間は外付けコンデンサでプログラミングできます。イネーブル機能により、MCUからI/Oポート経由でデバイスのイネーブル/ディセーブルを制御できます。
このデバイス・ファミリは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。