パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS7B68-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 最大出力電流:500mA
- 4V~40V の 広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 3.3V および 5V の固定出力
- 最大ドロップアウト電圧:600mV (500mA 時)
- 広範囲の容量 (4.7µF~500µF) および ESR (0.001Ω~20Ω) の出力コンデンサで安定動作
- 低静止電流 (I(Q)):
- EN が LOW のとき (シャットダウン・モード) 4µA 未満
- 軽負荷で WD_EN が HIGH (ウォッチドッグ無効) のとき 19µA (標準値)
- ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグに構成可能
- オープンとクローズのウィンドウ比率を 1:1 または 8:1 に構成可能
- ウォッチドッグ期間を完全に調整可能 (10ms~500ms)
- 10% 精度のウォッチドッグ期間
- 専用 WD_EN ピンによるウォッチドッグのオン/オフ制御
- パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
- UVLO までの低入力電圧トラッキング
- フォルト保護機能を搭載
- 過負荷電流制限保護
- サーマル・シャットダウン
- 28 ピン HTSSOP パッケージ
TPS7B68-Q1 に関する概要
車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途には、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。
TPS7B68-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 500mA ウォッチドッグ LDO であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付け抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。
TPS7B68-Q1 の PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。また、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。これらの機能の組み合わせにより、本デバイスは特に柔軟性に優れており、車載用途のマイクロコントローラ・システムへの電源供給に適しています。