5-pin (DBV) package image

TPS7B6925QDBVRQ1 アクティブ

車載向け、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7B69-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • 4 to 40-V Wide VI Input Voltage
    Range With up to 45-V Transient
  • Maximum Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current (IQ):
    • 15 µA Typical at Light Loads
    • 25 µA Maximum Under Full Temperature
  • 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA Load
    Current
  • Stable With Low ESR Ceramic Output Capacitor
    (2.2 to 100 µF)
  • Fixed 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Output Voltage Options
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Packages:
    • 4-Pin SOT-223 Package
    • 5-Pin SOT-23 Package

TPS7B69-Q1 に関する概要

The TPS7B69xx-Q1 device is a low-dropout linear regulator designed for up to 40-V VI operations. With only 15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is suitable for standby microcontrol-unit systems especially in automotive applications.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx-Q1 device operates over a –40°C to 125°C temperature range. Because of these features, the TPS7B6925-Q1, TPS7B6933-Q1, and TPS7B6950-Q1 devices are well suited in power supplies for various automotive applications.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら