TPS7E81-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V ~ 12V
- 可変:1.2V ~ 38V
- 出力電流:最大 150mA
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
- きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 2.8µA
- 2.2µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
- ESR 範囲:0Ω ~ 1Ω
- ドロップアウト電圧:150mA で 460mV (標準値)
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 70dB
- 100kHz 時に 45dB
- 過電流、過電力、過熱の制限
- パッケージ:
- 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA: 190.9°C/W]
- 6 ピン WSON (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
- 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
TPS7E81-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 150mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか 2.8µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲート ドライバやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。
TPS7E81-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。
TPS7E81-Q1 は、過電流、過熱、過電力の供給に対処する保護メカニズムを内蔵しており、信頼性の高い LDO 動作を実現しています。TPS7E81-Q1 は、2.2µF~100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。
TPS7E81-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm × 2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 4.9mm、8 ピン HVSSOP (DGN) および 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7E81-Q1 車載用、150mA、40V、超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/23 | |
| 機能安全情報 | TPS7E81-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/06/01 | |||
| 製品概要 | Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/04/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO レギュレータの評価基板
TPS7B8250EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 デバイスの動作および性能を評価するためのツールです。TPS7B82-Q1 は、最大 40-V VIN の入力電圧に対応し、最大 300mA の出力電流を供給できる LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7μA であるため、本デバイスは車載アプリケーションのスタンバイ システムに適しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。