ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7E67-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 55.74, 55.76, 60.2, 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 55.74, 55.76, 60.2, 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA 時に 2.8µA (代表値)
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲は 0Ω 〜 1Ω
  • グリッチ除去フィルタとプログラム可能な遅延を備えたパワーグッド
  • ドロップアウト電圧:300mA で 950mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV)、[RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
    • 8 ピン HSOIC (DDA) [RθJA: 55.7°C/W]
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3.0V~40V (最大 42V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V ~ 12V
    • 可変:1.2V ~ 38V
  • 出力電流:最大 300mA
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA 時に 2.8µA (代表値)
  • 4.7µF 以上のセラミック コンデンサにより安定
    • ESR 範囲は 0Ω 〜 1Ω
  • グリッチ除去フィルタとプログラム可能な遅延を備えたパワーグッド
  • ドロップアウト電圧:300mA で 950mV (標準値)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 45dB
  • 過電流、過電力、過熱の制限
  • パッケージ:
    • 6 ピン WSON ウェッタブル フランク (DRV)、[RθJA: 90.2°C/W]
    • 8 ピン HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
    • 8 ピン HSOIC (DDA) [RθJA: 55.7°C/W]

TPS7E67-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 300mA までです。無負荷時の静止電流がわずか 2.8µA のため、本デバイスはスタンバイ システムにおいて常時動作が求められるマイコン (MCU)、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの電源用途に最適な設計となっています。

TPS7E67-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷の過渡変動に対して高速に応答し、コールド クランク条件からの回復も迅速です。このデバイスは、ドロップアウト動作時において、無負荷静止電流が適切に制御される特長も備えています。

TPS7E67-Q1 は、出力電圧を監視するために、遅延機能およびグリッチ除去機能を備えたパワーグッド機能を搭載しています。パワーグッド遅延時間は、外付けコンデンサによって調整することが可能です。本 LDO には、過電流、過温度、過電力に対する保護機構が内蔵されており、LDO の信頼性の高い動作を確保します。TPS7E67-Q1 は、4.7µF ~ 100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E67-Q1 は、固定出力および可変出力に対応し、2.0mm × 2.0mm の 6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 4.9mm の 8 ピンHVSSOP (DGN)、および 4.90mm × 6.00mm の 8 ピン HSOIC (DDA) パッケージで提供されます。

TPS7E67-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 300mA までです。無負荷時の静止電流がわずか 2.8µA のため、本デバイスはスタンバイ システムにおいて常時動作が求められるマイコン (MCU)、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの電源用途に最適な設計となっています。

TPS7E67-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷の過渡変動に対して高速に応答し、コールド クランク条件からの回復も迅速です。このデバイスは、ドロップアウト動作時において、無負荷静止電流が適切に制御される特長も備えています。

TPS7E67-Q1 は、出力電圧を監視するために、遅延機能およびグリッチ除去機能を備えたパワーグッド機能を搭載しています。パワーグッド遅延時間は、外付けコンデンサによって調整することが可能です。本 LDO には、過電流、過温度、過電力に対する保護機構が内蔵されており、LDO の信頼性の高い動作を確保します。TPS7E67-Q1 は、4.7µF ~ 100µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E67-Q1 は、固定出力および可変出力に対応し、2.0mm × 2.0mm の 6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 4.9mm の 8 ピンHVSSOP (DGN)、および 4.90mm × 6.00mm の 8 ピン HSOIC (DDA) パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7E67-Q1 自動車向け 40V、300mA 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (パワーグッド機能付き) PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/20
製品概要 Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2026/04/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7B81EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS7B81 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の 150mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 150 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ